System obsługi rdzeni piaskowych w Schlichte
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS003410-01__SALL__AIN__V1_024638c5ff.png)
Zadanie
Pobranie do 4 rdzeni piaskowych w kąpieli kalibrującej. Obracanie rdzeni w celu równomiernego rozłożenia rozmiaru i umieszczenie 5 rdzeni piaskowych w rzędzie.
Rozwiązanie
Rdzenie piaskowe są pobierane w środku. 4-krotne, nieskończone jednostki obrotowe są napędzane przez dwa silniki. Jednostki obrotowe do procesu rozkładania są zintegrowane.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP64
- Pneumatyczne
- Napęd serwomotoru AC
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 1020 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 12 [mm] |
Klasa IP | IP64 |
Waga systemu | 116 [kg] |
Wbudowane standardowe komponenty